Publicar produtos
Concept Air Wall Mounted WC Pan

Concept Air Wall Mounted WC Pan

Traduzido por Google,
Bacia suspensa de ar conceito com tecnologia aquablade, assento wrapover
Especificação
  • Air wall hung bowl with aquablade technology, wrapover seat
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0796
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWC pans
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)348
  • Largura (mm)363
  • Profundidade (mm)543
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)22.36
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
  • Número OmniClass23-31 19 19 11
  • Título OmniclassWater Operated Water Closets