Publicar produtos
Concept Air Close Coupled Back to Wall WC Pan

Concept Air Close Coupled Back to Wall WC Pan

Traduzido por Google,
Taça de acoplamento fechado a ar conceito, encosto na parede com tecnologia aquablade, assento horizontal com revestimento de saída
Especificação
  • Air close coupled bowl, back-to wall with aquablade technology, horizontal outlet-wrapover seat
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0798
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWC pans
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)366
  • Profundidade (mm)664
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)29.74
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
  • Número OmniClass23-31 19 19 11
  • Título OmniclassWater Operated Water Closets