Publicar produtos
Concept Air 60cm Floor Standing Vanity Unit

Concept Air 60cm Floor Standing Vanity Unit

Traduzido por Google,
Móvel concept air free de pé 60 cm gls branco e branco mate
Especificação
  • Free standing vanity unit 60 cm gls white and matt white
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0836
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBathroom integrated furniture
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)815
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)440
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 17 11
  • Título OmniclassShower Compartments