Publicar produtos
CONNECT Space WC Pack CC WHITE & SEAT CORNER
CONNECT Space WC Pack CC WHITE & SEAT CORNER

    CONNECT Space WC Pack CC WHITE & SEAT CORNER

    Traduzido por Google,
    CONNECT Space WC Pack CC BRANCO E CANTO DO ASSENTO
    Especificação
    • CONNECT SPACE WC PCK CC WHITE & SEAT CORNER
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE1299
    • Familia de productoCONNECT SPACE
    • Grupo de produtosBowl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)775
    • Largura (mm)365
    • Profundidade (mm)750
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)36.29
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Europa