Publicar produtos
Calla Pedestal
Calla Pedestal

    Calla Pedestal

    Traduzido por Google,
    Calla Pedestal, Branco Brilhante
    Especificação
    • Pedestal in glossy white finish
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE2224
    • Familia de productoCalla
    • Grupo de produtosPedestal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)265
    • Profundidade (mm)193
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201433 44 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Catchbasins
    • Número OmniClass23-11 21 21 13
    • Título OmniclassCatch Basins