Publicar produtos
Calla Back to wall -  Bidet
Calla Back to wall -  Bidet

    Calla Back to wall - Bidet

    Traduzido por Google,
    Bidé Calla Back to Wall, Branco Brilhante
    Especificação
    • Back to Wall Bidet in glossy white finish
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE2226
    • Familia de productoCalla
    • Grupo de produtosBidet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)20.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Nome UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets