Publicar produtos
I.life A  basin 55 cm with center taphole with overflow
I.life A  basin 55 cm with center taphole with overflow

    I.life A basin 55 cm with center taphole with overflow

    Traduzido por Google,
    Ideal Standard i.life A bacia 55 cm com furo central, com transbordo, branco, bareware, palete do Reino Unido
    Especificação
    • Ideal Standard i.life A basin 55 cm with center taphole, with overflow, white, bareware, UK pallet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE2458
    • Familia de productoI.life
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)440
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)180
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)14.88
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201433 47 26.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Retention Basins
    • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Título OmniclassSurface Water Retention Basins