Publicar produtos
I.life A pedestal white
I.life A pedestal white

    I.life A pedestal white

    Traduzido por Google,
    Ideal Standard i.life Um pedestal, branco, bareware, palete do Reino Unido
    Especificação
    • Ideal Standard i.life A pedestal, white, bareware, UK pallet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE2468
    • Familia de productoI.life
    • Grupo de produtosPedestal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)168
    • Largura (mm)185
    • Profundidade (mm)705
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)11.74
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC002454
    • Nome ETIMPedestal for installation column
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPedestal wash basins
    • Número OmniClass23-21 25 23 15
    • Título OmniclassPedestals