Publicar produtos
Calla Close Coupled Tank - Botton Inlet
Calla Close Coupled Tank - Botton Inlet

    Calla Close Coupled Tank - Botton Inlet

    Traduzido por Google,
    Tanque de acoplamento fechado Calla, botão de pressão, entrada inferior para UE, branco brilhante
    Especificação
    • Close Coupled Tank with push button and bottom inlet for EU market in glossy white finish
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE2512
    • Familia de productoCalla
    • Grupo de produtosCistern
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)421
    • Largura (mm)395
    • Profundidade (mm)182
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Europa