Publicar produtos
DEA VASCA 170X75 CENTROSTANZA BEU IG

DEA VASCA 170X75 CENTROSTANZA BEU IG

4.2 de 5 estrelas4.2(10 avaliações)
Traduzido por Google,

Dea- banho de pé - 170x75

Especificação
  • Dea- self standing bath  - 170x75

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE3066
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBaths
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)612
  • Largura (mm)746
  • Profundidade (mm)1701
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Peso líquido (Kg)54
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs