Publicar produtos
Tempo 600mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs

Tempo 600mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs

4.4 de 5 estrelas4.4(11 avaliações)
Traduzido por Google,
Unidade de lavatório de chão de 600 mm Tempo 600 mm duas portas e pernas
Especificação
  • 600 mm floor standing vanity basin unit two doors and legs
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE3239
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBathroom integrated furniture
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)826
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)441
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)18.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 17 11
  • Título OmniclassShower Compartments

Disponibilidade da região

Europa