Publicar produtos
Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers
Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers

    Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers

    Traduzido por Google,
    Móvel lavatório de parede Tempo 800 mm com duas gavetas
    Especificação
    • 800 mm wall mounted vanity basin unit two drawers
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE3242
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBathroom integrated furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)501
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)441
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)23.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Número OmniClass23-31 17 11
    • Título OmniclassShower Compartments