Publicar produtos
TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE
TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE
TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE
TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE
TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE
TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE

    TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE

    Traduzido por Google,
    Tonic II - Banheira para instalação no centro da sala equipada com coluna de drenagem e estrutura - 180x80
    Especificação
    • Vasca per installazione a centro stanza dotata di colonna di scarico e telaio - 180x80
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE3981
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBaths
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)1800
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)54
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs