Publicar produtos
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL

    CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL

    Traduzido por Google,
    Connect - lavatório embutido de 620 mm acima do balcão
    Especificação
    • Connect - Lavabo 620 mm da incasso soprapiano su mobile con troppopieno, senza foro per la rubinetteria. Dima a corredo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE5049
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosCounter top wash basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)175
    • Largura (mm)620
    • Profundidade (mm)410
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)7.32
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks