Publicar produtos
CONNECT FREEDOM floor standing bowl 360x550mm, wash-down
CONNECT FREEDOM floor standing bowl 360x550mm, wash-down

    CONNECT FREEDOM floor standing bowl 360x550mm, wash-down

    Traduzido por Google,
    CONNECT FREEDOM tigela de chão 360x550mm, lavável
    Especificação
    • CONNECT FREEDOM floor standing bowl 360x550mm, wash-down
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE6072
    • Familia de productoCONNECT FREEDOM
    • Grupo de produtosBowl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)460
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)550
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)32.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets