Publicar produtos
CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors
CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors
CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors
CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors

    CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors

    Traduzido por Google,
    Móvel de canto CONNECT ARC 380x317mm, 2 portas
    Especificação
    • CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE6606
    • Familia de productoCONNECT
    • Grupo de produtosFurniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)535
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)317
    Ligações
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units