Publicar produtos
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH

    CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH

    Connect-Lavabo Sphere da 500 mm
    Especificação
    • Lavabo Sphere da 500 mm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE7146
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWall-hung wash basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)175
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)420
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)12.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Ralo linear
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    Europa