Publicar produtos
Concept Semi Pedestal
Concept Semi Pedestal
Concept Semi Pedestal
Concept Semi Pedestal
Concept Semi Pedestal

    Concept Semi Pedestal

    Traduzido por Google,
    Conceito semi pedestal para lavatório suspenso de 50/55/60 cm
    Especificação
    • Concept semi-pedestal for 50 cm, 55 cm or 60 cm washbasins
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE7839
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWashbasin taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)340
    • Largura (mm)195
    • Profundidade (mm)278
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Peso líquido (Kg)6.88
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bancadas e Tampos de Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPedestal wash basins