Publicar produtos
Concept Cube 55cm Short Projection Pedestal Washbasin, 2 Taphole
Concept Cube 55cm Short Projection Pedestal Washbasin, 2 Taphole

    Concept Cube 55cm Short Projection Pedestal Washbasin, 2 Taphole

    Traduzido por Google,
    Lavatório com pedestal de projeção curta de 55 cm, 2 furos para torneira Concept cube
    Especificação
    • 55 cm short projection pedestal washbasin, 2 taphole
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE7885
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWashbasin taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)175
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)375
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Peso líquido (Kg)15.09
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bancadas e Tampos de Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPedestal wash basins