Publicar produtos
Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole
Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole

    Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole

    Traduzido por Google,
    Lavatório Concept Arc de 35 cm, 2 furos para torneiras com transbordo e furo para escora
    Especificação
    • 35 cm hand rinse washbasin, 2 tapholes with overflow and chainstay hole
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE7932
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWashbasin taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)153
    • Largura (mm)351
    • Profundidade (mm)262
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Peso líquido (Kg)7.08
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bancadas e Tampos de Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPedestal wash basins