Publicar produtos
Concept Cube 60cm Washbasin, Pedestal or Furniture 1 Taphole
Concept Cube 60cm Washbasin, Pedestal or Furniture 1 Taphole

    Concept Cube 60cm Washbasin, Pedestal or Furniture 1 Taphole

    Traduzido por Google,
    Lavatório Concept cube 60 cm, 1 torneira com transbordo
    Especificação
    • 60 cm washbasin, pedestal or furniture 1 taphole
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE7943
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWashbasin taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)174
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)462
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Peso líquido (Kg)17.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bancadas e Tampos de Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPedestal wash basins