Publicar produtos
Studio (New) Back To Wall WC Pan
Studio (New) Back To Wall WC Pan

    Studio (New) Back To Wall WC Pan

    Traduzido por Google,
    Banheiro de parede de estúdio com saída horizontal
    Especificação
    • Back-to-wall wc pan with horizontal outlet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE8016
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWC pans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)365
    • Profundidade (mm)551
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Peso líquido (Kg)19
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Número OmniClass23-31 19 19 11
    • Título OmniclassWater Operated Water Closets