Publicar produtos
Concept Sphere 43cm Vessel Washbasin, 1 Taphole
Concept Sphere 43cm Vessel Washbasin, 1 Taphole
Concept Sphere 43cm Vessel Washbasin, 1 Taphole

    Concept Sphere 43cm Vessel Washbasin, 1 Taphole

    Traduzido por Google,
    Lavatório de 43 cm da esfera do conceito, 1 torneira
    Especificação
    • 43 cm vessel washbasin, 1 taphole
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE8039
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosCounter top washbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)130
    • Largura (mm)426
    • Profundidade (mm)430
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Peso líquido (Kg)9.99
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bancadas e Tampos de Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter top wash basins