Publicar produtos
CONNECT VTY BSN 85X49 WHITE 1TH OF
CONNECT VTY BSN 85X49 WHITE 1TH OF

    CONNECT VTY BSN 85X49 WHITE 1TH OF

    Traduzido por Google,
    CONECTAR LAVABO VANITY 85X49 BEU 1F
    Especificação
    • Lavabo Top 850x490 mm per installazione sospesa. Lavabo Top. dotato di foro centrale aperto. Il lavabo può essere completato con i mobili sottolavabo E6509/C1843, semicolonna o sifone d’arredo. Se installato senza mobile può essere corredato da barra porta asciugamani dedicate. (Disponibile fino ad esaurimento scorte). Lavabo Top 850x490 mm per installazione sospesa.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE8127
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosIntegral wash basins and vanity tops
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)175
    • Largura (mm)850
    • Profundidade (mm)490
    Ligações
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basin systems