Publicar produtos
IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle
IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle

    IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle

    Traduzido por Google,
    Torneira de coluna de um furo Idealrain com bico tubular r125
    Especificação
    • Pillar tap for cold or premixed water, Tubular spout R125, Volume control on the front end of the tubular spout, Hidden aerator Cache M21.5x1, G½“ Ceramic disc headpart opened and closed with a rotary handle, G½” shank fixation and Flow rate at 3 bar 6 l/min. Comply with EN817.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaF2842
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBASIN PILLAR
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)35
    • Largura (mm)165
    • Profundidade (mm)245
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Peso líquido (Kg)0.68
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets