Publicar produtos
PLAYA BASIN 65X48 CM
PLAYA BASIN 65X48 CM
PLAYA BASIN 65X48 CM

    PLAYA BASIN 65X48 CM

    Traduzido por Google,
    Bacia Playa 65x48 cm
    Especificação
    • Playa basin 65x48 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJ5013
    • Familia de productoPLAYA
    • Grupo de produtosSanitary: Wash Basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)153
    • Largura (mm)650
    • Profundidade (mm)481
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)17.36
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-39 29 13 19 17
    • Título OmniclassSurface Water Retention Chambers

    Disponibilidade da região

    África