Publicar produtos
PLAYA SEMI PEDESTAL
PLAYA SEMI PEDESTAL

    PLAYA SEMI PEDESTAL

    Playa semi pedestal
    Especificação
    • Lavatory with floor pedestal. Available in 65 cm and 55 cm versions. Includes one punched and two semi-punched faucet holes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJ5031
    • Familia de productoPLAYA
    • Grupo de produtosSanitary: Other Sanitary
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)11.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011445
    • Nome ETIMWashbasin column
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPedestal wash basins
    • Número OmniClass23-21 25 23 15
    • Título OmniclassPedestals

    Disponibilidade da região

    África