Publicar produtos
STRADA Double Basin 120 White 2OF VAN GR.IP
STRADA Double Basin 120 White 2OF VAN GR.IP

    STRADA Double Basin 120 White 2OF VAN GR.IP

    3.8 de 5 estrelas3.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Bacia superior de cuba dupla com furos centrais abertos para torneiras. A pia deve ser instalada na parede. Pode ser completado com um sifão, prateleira ou unidade de vaidade K2661. Modelo incluído na embalagem. O conjunto de fixação não está incluído no pacote.
    Especificação
    • Double basin top basin with open central holes for taps. The sink must be installed on the wall. It can be completed with a siphon, shelf or K2661 vanity unit. Template included in the packaging. The fixing set is not included in the package.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaK0808
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWall-hung wash basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks