Publicar produtos
STRADA VASCA INC. AS.170X100 DX BEU IG
STRADA VASCA INC. AS.170X100 DX BEU IG

    STRADA VASCA INC. AS.170X100 DX BEU IG

    Traduzido por Google,
    Strada - Bacia assimétrica para instalação embutida à direita - 170x100x65
    Especificação
    • Vasca asimetrica per installazione ad incasso destra - 170x100x65
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaK2610
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBaths
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)485
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1700
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs