Publicar produtos
STRADA W/TOP 1184 GLS TPE VSL Basin No Cut
STRADA W/TOP 1184 GLS TPE VSL Basin No Cut

    STRADA W/TOP 1184 GLS TPE VSL Basin No Cut

    Traduzido por Google,
    Parte superior 1169x442x25 mm. Sem corte para lavatórios de estrada redondos e ovais.
    Especificação
    • Top 1169x442x25 mm. Without cut for round and oval road washbasins.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaK2677
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBathroom integrated furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)442
    • Largura (mm)1169
    • Profundidade (mm)25
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Número OmniClass23-21 19 00
    • Título OmniclassCasework