Publicar produtos
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE

    HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE

    Traduzido por Google,
    HOTLINE TUB RETO 170X75 BRANCO
    Especificação
    • HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaK2746
    • Familia de productoHOTLINE
    • Grupo de produtosBath Tub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)465
    • Largura (mm)1700
    • Profundidade (mm)750
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)21
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs

    Disponibilidade da região

    Europa