Publicar produtos
HOTLINE NEU rectangular bath tub 1700x800mm
HOTLINE NEU rectangular bath tub 1700x800mm

    HOTLINE NEU rectangular bath tub 1700x800mm

    Traduzido por Google,
    HOTLINE NEU banheira retangular 1700x800mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaK2747
    • Familia de productoHOTLINE NEU
    • Grupo de produtosBath Tub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)465
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)1700
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs