Publicar produtos
HOTLINE TUB OFFSET CNR 160X90 LEFT WHITE
HOTLINE TUB OFFSET CNR 160X90 LEFT WHITE
HOTLINE TUB OFFSET CNR 160X90 LEFT WHITE
HOTLINE TUB OFFSET CNR 160X90 LEFT WHITE

    HOTLINE TUB OFFSET CNR 160X90 LEFT WHITE

    Traduzido por Google,
    HOTLINE TUB OFFSET CNR 160X90 BRANCO ESQUERDO
    Especificação
    • HOTLINE TUB OFFSET CNR 160X90 LEFT WHITE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaK2758
    • Familia de productoHOTLINE
    • Grupo de produtosBath Tub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)465
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)900
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs