Publicar produtos
HOTLINE NEU panel for shower bath tub 830x830mm
HOTLINE NEU panel for shower bath tub 830x830mm

    HOTLINE NEU panel for shower bath tub 830x830mm

    Traduzido por Google,
    HOTLINE NEU painel para banheira de chuveiro 830x830mm
    Especificação
    • HOTLINE NEU panel for shower bath tub 830x830mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaK2777
    • Familia de productoHOTLINE NEU
    • Grupo de produtosBath Panel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)255
    • Largura (mm)830
    • Profundidade (mm)830
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)1.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs