Publicar produtos
TONIC II corner bath tub 1400x1400mm
TONIC II corner bath tub 1400x1400mm

    TONIC II corner bath tub 1400x1400mm

    Traduzido por Google,
    Banheira de canto TONIC II 1400x1400mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaK2910
    • Familia de productoTONIC II
    • Grupo de produtosBath Tub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)490
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)1400
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)34
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs