Publicar produtos
TONIC II oval bath tub 1800x800mm
TONIC II oval bath tub 1800x800mm

    TONIC II oval bath tub 1800x800mm

    Traduzido por Google,
    Banheira oval TONIC II 1800x800mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaK2920
    • Familia de productoTONIC II
    • Grupo de produtosBath Tub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)490
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)1800
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs