Publicar produtos
TONIC II oval bath tub 1900x900mm
TONIC II oval bath tub 1900x900mm

    TONIC II oval bath tub 1900x900mm

    Traduzido por Google,
    Banheira oval TONIC II 1900x900mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaK2923
    • Familia de productoTONIC II
    • Grupo de produtosBath Tub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)490
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)1900
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs