Publicar produtos
CONNECT 2 SIDE PANEL 85 CLEAR GLASS
CONNECT 2 SIDE PANEL 85 CLEAR GLASS
CONNECT 2 SIDE PANEL 85 CLEAR GLASS

    CONNECT 2 SIDE PANEL 85 CLEAR GLASS

    Traduzido por Google,

    CONNECT 2 DUCHE PAINEL LATERAL 85 CM 6 MM VIDRO DE SEGURANÇA CLARA COM TRATAMENTO DE LIMPEZA IDEAL E ACABAMENTO PRATA BRILHANTE.

    Especificação
    • HEIGHT 195 CM. BRIGHT SILVER FINISH.  6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT.UP T0 50 MM ADJUSTMENT

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaK9301
    • Familia de productoCONNECT II
    • Grupo de produtosShower Enclosure
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1950
    • Largura (mm)850
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Peso líquido (Kg)29
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPedestal wash basins