Publicar produtos
CONNECT 2 SLIDER DOOR 130 WITHOUT HANDLE WHITE FRAME AND CLEAR GLASS
CONNECT 2 SLIDER DOOR 130 WITHOUT HANDLE WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 SLIDER DOOR 130 WITHOUT HANDLE WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    Traduzido por Google,
    CONECTAR 2 CHUVEIRO PORTA DESLIZADOR E NBSP; VIDRO DE SEGURANÇA CLARO DE 140CM 6 MM COM TRATAMENTO LIMPO IDEAL E ACABAMENTO BRANCO.
    Especificação
    • CONNECT 2 HEIGHT 195 CM. WHITE FINISH. & NBSP; 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT. UP T0 25 MM ADJUSTMENT PER PROFILE. METAL HANDLE. EASY CLICK COVER AND TOP CAP . DOUBLE WHEELS WITH CLICK AND CLEAN. SMOOTH RUNNING WHEELS & NBSP.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaK9685
    • Familia de productoCONNECT II
    • Grupo de produtosShower Enclosure
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)105
    • Largura (mm)785
    • Profundidade (mm)2025
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)46
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010034
    • Nome ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniclassShower Enclosures