Publicar produtos
Synergy 760mm Infold Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver Finish
Synergy 760mm Infold Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver Finish

    Synergy 760mm Infold Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver Finish

    Traduzido por Google,
    Porta interna Synergy de 1000 mm, vidro transparente idealclean, acabamento prateado brilhante
    Especificação
    • Infold door, idealclean clear glass, bright silver finish
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaL6206
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1900
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Peso líquido (Kg)26.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 11
    • Título OmniclassShower Compartments

    Disponibilidade da região

    Europa