Publicar produtos
SYNERGY PANEL 1200 BRT/SIL WETROOM CLEAR
SYNERGY PANEL 1200 BRT/SIL WETROOM CLEAR
SYNERGY PANEL 1200 BRT/SIL WETROOM CLEAR
SYNERGY PANEL 1200 BRT/SIL WETROOM CLEAR
SYNERGY PANEL 1200 BRT/SIL WETROOM CLEAR
SYNERGY PANEL 1200 BRT/SIL WETROOM CLEAR
SYNERGY PANEL 1200 BRT/SIL WETROOM CLEAR
SYNERGY PANEL 1200 BRT/SIL WETROOM CLEAR
SYNERGY PANEL 1200 BRT/SIL WETROOM CLEAR
SYNERGY PANEL 1200 BRT/SIL WETROOM CLEAR

    SYNERGY PANEL 1200 BRT/SIL WETROOM CLEAR

    Traduzido por Google,
    PAINEL DE SINERGIA 1200 BRT/SIL WETROOM CLEAR
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaL6225
    • Familia de productoSYNERGY
    • Grupo de produtosShower Enclosure
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)8
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)42.98
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_60_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosure packages
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers