Publicar produtos
Idealite Flat Top Shower Tray, 760x760mm & CP Waste
Idealite Flat Top Shower Tray, 760x760mm & CP Waste

    Idealite Flat Top Shower Tray, 760x760mm & CP Waste

    Traduzido por Google,
    Base de chuveiro quadrada de perfil baixo idealite
    Especificação
    • Low profile square flat top shower tray
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaL6313
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower trays
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)136
    • Largura (mm)770
    • Profundidade (mm)770
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Material secundárioResina de poliéster
    • Peso líquido (Kg)6.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Número OmniClass23-31 17 13
    • Título OmniclassShower Receptors