Publicar produtos
CONNECT glass shelf 400x110mm
CONNECT glass shelf 400x110mm

    CONNECT glass shelf 400x110mm

    Traduzido por Google,
    CONNECT prateleira de vidro 400x110mm
    Especificação
    • CONNECT glass shelf 400x110mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaN1391
    • Familia de productoCONNECT
    • Grupo de produtosShelf
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)110
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)0.22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniclassCommercial Storage Shelves