Publicar produtos
CONNECT/CONCEPT MIRROR 60X70
CONNECT/CONCEPT MIRROR 60X70
CONNECT/CONCEPT MIRROR 60X70
CONNECT/CONCEPT MIRROR 60X70

    CONNECT/CONCEPT MIRROR 60X70

    Traduzido por Google,
    CONECTAR ESPELHO 60X70
    Especificação
    • Specchio 600x700x5 mm. Connect - Specchio rettangolare 600x700x5 mm.. Kit di fissaggio incluso.. Specchio 600x700x5 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaN1406
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBathroom Mirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)5
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)6.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties