Publicar produtos
PROSYS BASIN FRAME DECKTAPS
PROSYS BASIN FRAME DECKTAPS

    PROSYS BASIN FRAME DECKTAPS

    Traduzido por Google,
    Prosys em estrutura de parede para lavatórios com torneiras de encastrar
    Especificação
    • Prosys in wall frame for washbasins with deck mounted taps 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaR0102
    • Familia de productoPROSYS
    • Grupo de produtosWash Basin Frame
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1150
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basin support brackets
    • Número OmniClass23-39 29 13 19 11
    • Título OmniclassSurface Water Catch Basins, Grates, and Frames

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África