Publicar produtos
OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS

OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS

OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS
Especificação
  • Oleas M1 flushplate dual flush mechanical actuation chrome incorporating Smartflush refilling Ideal Standard branded
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaR0117
  • Familia de productoOleas
  • Grupo de produtosFlushplate
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1.7
  • Largura (mm)24.5
  • Profundidade (mm)16
Ligações
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Peso líquido (Kg)0.33
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África