Publicar produtos
PROSYS BASIN FRAME WALL TAPS

PROSYS BASIN FRAME WALL TAPS

Traduzido por Google,
Prosys em estrutura de parede para lavatórios com torneiras de parede
Especificação
  • Prosys in wall frame for washbasins with wall mounted taps

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaR0161
  • Familia de productoPROSYS
  • Grupo de produtosWash Basin Frame
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1150
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)120
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Peso líquido (Kg)6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basin support brackets
  • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
  • Título OmniclassSurface Water Retention Basins

Disponibilidade da região

Ásia Europa África