Publicar produtos
PROSYS 120 CLASS 1 WC FRAME 1150MM HIGH PNEUMATIC
PROSYS 120 CLASS 1 WC FRAME 1150MM HIGH PNEUMATIC

    PROSYS 120 CLASS 1 WC FRAME 1150MM HIGH PNEUMATIC

    Traduzido por Google,
    Estrutura de WC 120 M/P Placa de Enxágue
    Especificação
    • • Dual flush pre-set at 6L/3L • Simple adjustment to reduce full flush from 6 to 4.5L • Polypropylene tank which has good chemical, fatigue and heat resistant properties • N F-certified Class 1 silent fill inlet valve with patented water saving delayed fill feature - saves 0,5 L per flush. • 3mm thick tank; delivered with anti-condensation lining • CE marking EN 14055 Class 1 Type 6 & 4 • 2 water supply options (back centre top & left side top) • Supplied with all frame and WC bowl fixings • 90mm diameter connection pipe and 90/90 outlet bend with 90/100 and 90/110 adapters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaR0277
    • Familia de productoPROSYS
    • Grupo de produtosWC Frame
    • Data de publicação2021-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)530
    • Profundidade (mm)1180
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Peso líquido (Kg)12.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África