Publicar produtos
CONNECT Shower Tray 120X80 White  IG RCT NO PATN
CONNECT Shower Tray 120X80 White  IG RCT NO PATN

    CONNECT Shower Tray 120X80 White IG RCT NO PATN

    Traduzido por Google,
    CONNECT Base de Chuveiro 120X80 Branco IG RCT NO PATN
    Especificação
    • CONNECT Shower Tray 120X80 WHT IG RCT NO PATN
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaR2674
    • Familia de productoCONNECT DESIGN
    • Grupo de produtosShower Tray
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)800
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)48
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers