Publicar produtos
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR

    TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR

    Traduzido por Google,
    Armário Tonic II-Side 350x440x600 mm.
    Especificação
    • Mobiletto laterale 350x440x600 mm. Installazione sospesa. Un’anta ad estrazione dotata di sistema di apertura Push to Open e chiusura rallentata. Top in vetro temperato incluso. Installabile sia con apertura a destra sia a sinistra. Disponibile in 5 finiture.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaR4308
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBathroom integrated furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)440
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units